เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Jolt kitchen sink faucets offer transitional styling that's at home in almost any decorating scheme. The single-control handle easily adjusts volume and temperature. Washerless ceramic disc valving resists wear and debris for precise water control. Even installation is easy with the flexible supply hoses.

    Features

    • 8-1/2" (216 mm) swing spout reach
    • Single lever handle makes adjusting water temperature easy.
    • Aerated flow delivers a smooth, steady stream of water
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single- or three-hole installation (escutcheon included)
    • Flexible supply lines simplify installation

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-30613
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jolt®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.51
    • กว้าง (นิ้ว)10.5
    • ความลึก (นิ้ว)8.52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEG015610
    • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา