เผยแพร่สินค้าของคุณ
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 69-3/4" undermount single-bowl kitchen sink

    Experience the simple elegance, exceptional and luxurious quality, and sleek design of the KOHLER Synthos collection. Bring the art of culinary excellence into your home with this refined, multidimensional 69-3/4" kitchen sink, which includes three sink racks and a drain cover. This versatile kitchen sink can be transformed into a customizable workstation tailored to your individual cooking and entertaining needs. To optimize your workflow, additional luxurious Synthos accessories are available and sold separately.

    • 69-3/4" sink designed for a 72" minimum cabinet space
    • Single bowl
    • 12-5/16" (313 mm) bowl depth
    • The three-tiered ledge design ensures optimal positioning of accessories, creating a seamless workflow
    • Box includes: Sink, drain cover, and three dishwasher-safe sink racks
    • The sink bowl features a generous slope, directing water and debris towards the drain for easy cleaning
    • Offset drain increases workspace in the sink, includes drain cover that lifts for easy cleaning and a discreet barrier-free water flow
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-37905
    • Product familyKitchen Sink
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Synthos™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)17.05
    • กว้าง (นิ้ว)19.05
    • ความลึก (นิ้ว)69.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • รหัส ETIMEG015130
    • ชื่อ ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา