เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-97897
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kumin®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.56
  • กว้าง (นิ้ว)1.81
  • ความลึก (นิ้ว)3.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง