เผยแพร่สินค้าของคุณ
Levity® 59-3/4" with 1/4" glass thickness bath door with handle
Kohler

Levity® 59-3/4" with 1/4" glass thickness bath door with handle

Bringing new technology and sleek style to the contemporary bath, Levity bath doors feature an innovative bypass system and roller design that provide an amazingly smooth, quiet sliding action for a difference you can feel. Levity's unique design, including fully bypassable glass panels, makes installation easier than ever and allows for adjustability while the door is hanging. Vertical blade handles complement Levity's modern minimalist look, creating an open, inviting space for bathing.

Features

  • Innovative roller design simplifies installation and provides out-of-plumb adjustability while glass is installed
  • Cushioned center guide provides smooth, quiet sliding action
  • Vertical blade handles accentuate the contemporary style
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability

Material

  • Frameless, 1/4" (6 mm) thick Crystal Clear tempered glass

Installation

  • Sliding bath door
  • Not for use in hospitality

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R706002-L
  • Product familyShower Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Levity™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)59.41
  • กว้าง (นิ้ว)59.61
  • ความลึก (นิ้ว)3.49
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures