เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-73148 Composed® Vertical toilet paper holder
Kohler

K-73148 Composed® Vertical toilet paper holder

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This vertical toilet tissue holder complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.
สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 4-1/2", Height 7", Width 3"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-73148
  • Product familyTissue Holders
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Composed®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา