เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray

At home in classic or contemporary settings, this Forte sink faucet enhances any kitchen with style. The graceful arched swing spout is designed to reach over pots and pans, while the ergonomic lever handle and separate sidespray make operation easy and thorough.


FEATURES

  • Matching sidespray provides flexibility and convenience for cleaning and food prep.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Swing spout offers increased clearance for filling pots and cleaning.
  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Meets CalGreen requirements for kitchen faucets.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Four-hole installation (escutcheon included).
  • Flexible supply lines simplify installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-10412
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forté®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.88
  • กว้าง (นิ้ว)10
  • ความลึก (นิ้ว)9.16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets