เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11053 Archer® 24" double towel bar
Kohler

K-11053 Archer® 24" double towel bar

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This elegant 24-inch double towel bar embodies Archer's classical design lines. Pair it with other fixtures from the Archer Collection for a unified look.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection.

Installation

  • Installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-11053
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.75
  • กว้าง (นิ้ว)26.75
  • ความลึก (นิ้ว)5.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars