เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-11056 Archer® Vertical toilet paper holder

    The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This vertical toilet tissue holder embodies Archer's classical design lines, allowing you to create a unified bathroom down to the smallest detail.

    Features

    • Vertical holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Archer Collection.

    Installation

    • Installation template included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-11056
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.62
    • กว้าง (นิ้ว)4.96
    • ความลึก (นิ้ว)2.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers