เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain
    Kohler

    Archer® 60" x 32" alcove bath, left drain

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

    Features

    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Integral apron
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Left drain
    • Requires K-7271 or K-7272 Clearflo slotted overflow bath drain (sold separately)
    • Alcove

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1123-LA
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)20.25
    • กว้าง (นิ้ว)60
    • ความลึก (นิ้ว)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs