เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
    Kohler

    Archer® 72" x 36" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

    With Heated BubbleMassage™ hydrotherapy, airjets release thousands of heated bubbles that deliver a blissfully warm, invigorating full-body massage designed to soothe and restore. Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer® line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This air bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking.

    Features

    • 120 airjets release thousands of heated bubbles that surround and support the body in a warm massage
    • Automatic and manual purge cycles remove residual water from air channels after use
    • Variable-speed blower lets you adjust massage intensity to 18 levels
    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection
    • Built-in 600W BubbleMassage™ heater warms humidified air before it enters the bath

    Technology

    • Auto-shutoff timer on blower allows users to enjoy Heated BubbleMassage™ experience for 60 minutes before turning off
    • User interface: electronic keypad control

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Drop-in
    • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
    • Requires one dedicated circuit

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1124-GH
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)19
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs