เผยแพร่สินค้าของคุณ
Archer® 72" x 36" drop-in heated whirlpool bath
Archer® 72" x 36" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Archer® 72" x 36" drop-in heated whirlpool bath

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. Whirlpool jets relax away the day's tension as a built-in heater keeps your water at the perfect temperature.

    Features

    • Single-speed whirlpool offers performance and value with 8 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Built-in heater
    • Comfort Depth® design offers a convenient 19" step-over height while retaining the same depth as a standard 21" bath
    • Generous length provides a spacious bathing area
    • Integral lumbar support
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Drop-in

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1124-H
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)19
    • กว้าง (นิ้ว)36
    • ความลึก (นิ้ว)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs