เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath
    Kohler

    K-1125 Archer® 72" x 36" drop-in bath

    Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. Lumbar arch gently support the natural curves of your body.

    FEATURES

    • Comfort Depth® design offers a convenient 19-inch step-over height while retaining the same depth as a standard 21-inch bath.
    • Generous 6-foot length provides an incredibly spacious bathing area.
    • Molded lumbar support offers extra comfort while bathing.
    • Slotted overflow allows for deep soaking.
    • Textured bottom surface
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in

    Additional Hydrotherapy Options

    • Soaking Bath - K-1125-0
    • Soaking Bath + Bask heated surface - K-1125-W1
    • BubbleMassage air bath - K-1124-G
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - K-1124-GW
    • VibrAcoustic - K-1124-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - K-1124-VBW
    • Whirlpool - K-1124-0
    • Whirlpool + heater - K-1124-H
    • Whirlpool + Bask heated surface - K-1124-W1
    • Whirlpool + BubbleMassage air bath - K-1124-XHG
    • BubbleMassage air bath - K-1124-G
    • BubbleMassage air bath + Bask heated surface - K-1124-GW
    • VibrAcoustic - K-1124-VB
    • VibrAcoustic + Bask heated surface - K-1124-VBW
    • Whirlpool - K-1124-0


    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า


    • Product Dimensions

      Length 72", Height 19", Width 36"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-1125
    • Product familyBathing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures