เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-11366 Forté® Two-light sconce
K-11366 Forté® Two-light sconce
    Kohler

    K-11366 Forté® Two-light sconce

    Reflecting the classic style of Forté faucets, this double wall sconce adds creative lighting to your bath or powder room. It features premium metal construction and can be positioned facing up or down, depending on your lighting needs.

    FEATURES

    • Frosted-glass shades.
    • Sconce can be positioned up or down, depending on room setting.
    • Coordinates with Forté faucets and accessories.
    • UL Damp Rated.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Installation hardware included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-11366
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forté®,
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.75
    • กว้าง (นิ้ว)15.43
    • ความลึก (นิ้ว)6.44
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures