เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-13504 Kelston® Pivoting toilet paper holder

    Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. Constructed of durable metal, this toilet tissue holder uses an innovative pivot mechanism that simplifies changing tissue rolls. This stylish design complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

    FEATURES

    • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
    • Premium metal construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

    Installation

    • Tools and installation template included.


    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-13504
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kelston®.
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.44
    • กว้าง (นิ้ว)3.94
    • ความลึก (นิ้ว)8.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers