เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-14435 Purist® 18" towel bar
K-14435 Purist® 18" towel bar
    Kohler

    K-14435 Purist® 18" towel bar

    Purist accessories combine architectural forms with sensual design lines for a modern, minimalist look. Featuring a simple round bar mounted to the wall by circular plates, this towel bar brings the art of simplicity to your bath or powder room, blending in beautifully with the Purist Collection.

    FEATURES

    • Solid-brass construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Purist Collection.

    Installation

    • Installation tools included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-14435
    • Product familyTowel Bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.88
    • กว้าง (นิ้ว)19.69
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars