เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-14455 Stillness® Glass shelf
Kohler

K-14455 Stillness® Glass shelf

Bring clean, quiet lines and streamlined style to your bathroom with Stillness accessories. This tempered-glass shelf mounts to the wall, keeping bath accessories within easy reach or providing a sleek stage for displaying decorative items.

Features

  • Solid-brass construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Includes tempered-glass shelf.
  • Coordinates with Stillness faucets and accessories.

Installation

  • Tools for installation included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-14455
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stillness®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.87
  • กว้าง (นิ้ว)4.62
  • ความลึก (นิ้ว)22.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties