เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain
    Kohler

    K-1937 Ballast® 60" x 32" shower base with left-hand drain

    The Ballast shower base makes installation simple, whether you're remodeling your bathroom or planning for new construction. The ultra-low threshold creates a sleek appearance and eases getting in and out of the shower, while durable resin concrete core construction provides a solid, quality feel underfoot. A smart alternative to tile, this one-piece shower base offers easy maintenance and less risk of leakage.

    FEATURES

    • Integral flange.
    • Flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation.
    • Left drain.
    • Low step-over height.
    • One-piece construction.
    • Compliments traditional and contemporary bathroom designs.
    • Coordinates with Choreograph™ walls.

    Material

    • Resin concrete core with acrylic surface.

    Installation

    • Alcove

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1937
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ballast®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1.94
    • กว้าง (นิ้ว)32
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors