เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-1979 Tresham® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral right-hand seat
Kohler

K-1979 Tresham® 60" x 36" single threshold left-hand drain shower base with integral right-hand seat

The elegant simplicity of Shaker-style furniture inspires the edgy, neo-traditional design of the Tresham Suite. The crisp features of the Tresham receptor bring a heightened sense of elegance to a timeless aesthetic, executed in durable KOHLER® Acrylic. Complements the Tresham suite as well as a variety of styles from classic to modern.

  • 60"L x 36"W x 6-1/4"H
  • Integral 18" undercut seat
  • Three-sided integral flange
  • Left-hand drain
  • Low threshold
  • Durable acrylic construction

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-1979
  • Product familyShower Receptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tresham™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ