เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside
    Kohler

    K-20212-B Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount vessel bathroom sink with Biscuit painted underside

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This large trough-style bathroom sink has a painted underside, which allows for a striking vessel installation as well as drop-in or under-mount installation.

    Features

    • Large rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Painted underside in Biscuit.

    Installation

    • Vessel, drop-in, or under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-20212-B
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Iron Plains® Trough Rectangle
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.68
    • กว้าง (นิ้ว)15.62
    • ความลึก (นิ้ว)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks