เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

This Clearwater two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet offers a swing spout for easy clearance, two handles for positive control of hot and cold water, and a conveniently attached soap dish.

Features

  • 11" (279 mm) spout reach
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • Includes soap dish

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-20902-4
  • Product familyKitchen Sink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clearwater®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.24
  • กว้าง (นิ้ว)8.01
  • ความลึก (นิ้ว)10.9
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets