เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. The sink mounts from underneath the vanity top, resulting in a more contemporary clean and uncluttered look. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Undermount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-21783
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artifacts™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.83
  • กว้าง (นิ้ว)16.5
  • ความลึก (นิ้ว)21.24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks