เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Ladena's upswept curves offer generous basin space and a striking contemporary look, particularly when paired with a countertop that exposes the basin's glazed underside. 


    Features

    • Glazed underside works beautifully for countertop installations.
    • Spacious basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 20-7/8", Height 8-1/8", Width 14-3/8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-2214-G
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ladena®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks