เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, the full-assembly drain with cast iron body and brass throat provides a code-compliant solution for multifamily and hospitality projects.

Features

  • Full-assembly drain includes grid, brass throat and cast iron drain body
  • Removable square-shaped grid plate
  • Reversible collar accommodates a range of tile thicknesses
  • 3" cast iron drain body inlet to fit 2" and 3" metal connection
  • Brass construction drain throat

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-22673
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clearflo
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.86
  • กว้าง (นิ้ว)6.59
  • ความลึก (นิ้ว)6.59
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • รหัส ETIMEG015530
  • ชื่อ ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains