เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce
    Kohler

    K-23688-BA03 Memoirs® Three-light sconce

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Inspired by elegant architecture and crown molding, this Memoirs lighting collection pairs perfectly with the KOHLER Memoirs Faucet & Fixture collections and was made with the quality you can expect from KOHLER Co.

    FEATURES

    • A perfect compliment to our Memoirs suite of products.
    • Frosted glass shades that perfectly diffuse the light, reducing glare in the bathroom.
    • Medium base (E26) socket, works best with type G light bulbs (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-23688-BA03
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.37
    • กว้าง (นิ้ว)24.18
    • ความลึก (นิ้ว)7.18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures