เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet
    Kohler

    K-2449 Archer® petite bathroom vanity cabinet

    The Archer petite vanity cabinet features the versatile style of the Archer collection, with smooth lines and natural wood construction. Suitable for a variety of design motifs, this bathroom vanity showcases a beautiful and moisture-resistant finish that quietly complements a coordinating sink. A pull-out, 3/4-extension basket and bottom drawer provide ample storage space.

    FEATURES

    • Catalyzed polyurethane provides a durable moisture-resistant finish.
    • Pull-out basket and bottom drawer.
    • Requires K-2358 Archer 24-Inch sink basin.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.
    • Some assembly required.

    Material

    • Maple solids and veneers.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2449
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®.
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32.81
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)18.31
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33
    • OmniClass TitleResidential Specialty Casework