เผยแพร่สินค้าของคุณ
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space. The incredibly versatile Statement 32-1/2" slidebar supports a handshower that adjusts to your desired height for a completely customized showering experience. The accessory features durable construction and a simple form that coordinates with any bathroom decor.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-26312
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Statement™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)32.16
  • กว้าง (นิ้ว)6.92
  • ความลึก (นิ้ว)3.57
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties