เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount
Kohler

K-27750-FM03 Terret™ Three-light flush-mount

Inspired by the equestrian-themed lifestyle and its interior design following, Terret lighting collection offers an updated perspective on what originated from aristocratic English country estates. A tailored whole-home collection featuring unique glass shapes and textures, decorative metal details, and classic finishes, Terret presents classic horse and stable influences for the modern space.

Features

  • Uniquely shaped glass shades intersect with decorative metal rings and rods in equestrian-inspired designs.
  • A great piece for any space — especially in a hallway, mudroom, bedroom, closet, or bathroom.
  • Requires three bulbs with medium (E26) base; type A or G bulb recommended (sold separately).
  • Suitable for damp locations, per UL 1598.

Material

  • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process.
  • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes.

Installation

  • Installation hardware included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-27750-FM03
  • Product familyLighting Fixture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terret™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.89
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures