เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2777-1 Ceramic/Impressions® 25" rectangular vanity-top bathroom sink with single faucet hole

    This integrated vanity top and sink offers a beautifully coordinated and easy design solution to reflect your unique bathroom style. With one-piece, seamless construction to simplify cleaning, Ceramic/Impressions vanity-top sinks are available in an array of dimensional color finishes that evoke a rich, spa-like feeling. This top/sink pairs perfectly with the industry-standard vanity sizes of the KOHLER® Tailored vanity collection, and the new dimensional finishes are color matched to existing KOHLER vitreous colors. 


    Features

    • Integrated sink and vanity top.
    • Single faucet hole.
    • Rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Raised outer edge helps contain water and prevents items from rolling off the vanity top.
    • Dimensional colors.
    • Coordinates with the industry-standard 24-inch vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vanity top.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 25", Height 7-1/2", Width 22-3/8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-2777-1
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceramic/Impressions®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks