เผยแพร่สินค้าของคุณ
Components® Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout
Components® Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout
    Kohler

    Components® Single-handle bar sink faucet with two-function extended-reach spout

    Sleek and minimalist, the Components collection exudes calm sophistication. Strong, confident lines create bold and distinctive silhouettes accentuated by refined design details. The Components single-handle extended-reach bar sink faucet melds this very style with a unique two-function aerator to supply two spray functions with a simple twist of the end of the spout.

    Features

    • High-arch swing spout with 155˚ rotation offers superior clearance and unrivaled reach for filling pitchers and standard cleanup
    • Innovative two-function aerator allows users to switch from aerated stream to SoftRinse™ spray with a simple 30° twist of the end of the spout
    • SoftRinse™ is a light spray ideal for washing hands or rinsing glassware
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
    • Single lever handle makes adjusting water temperature easy with one hand
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Two-hole installation
    • Flexible supply lines simplify installation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-28277
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Components®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14.79
    • กว้าง (นิ้ว)2
    • ความลึก (นิ้ว)8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • ETIM CodeEG015610
    • ETIM NameValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา