เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2845-8 Tresham® 30" pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

The elegant simplicity of Shaker-style furniture inspires the edgy, neo-traditional design of the Tresham Suite. This one-piece integrated lavatory is offered in an industry-standard size for easy configurability, and makes an ideal small-space solution.

  • 30" x 19-1/2" x 34-5/8"
  • Pedestal lavatory consists of combination of the K-2758 lavatory and K-2767 pedestal base
  • Generous work surface for grooming
  • Fireclay construction
  • Overflow drain
  • 8" widespread faucet drilling

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-2845-8
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tresham™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา