เผยแพร่สินค้าของคุณ
Billet™ Beverage faucet
Kohler

Billet™ Beverage faucet

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw and natural beauty of industrialization. This beverage faucet melds this very style with an integrated air gap for compatibility with undercounter reverse osmosis (RO) or other KOHLER water filtration systems. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet kitchen faucet collection.

  • Works with KOHLER filtration systems or as a cold water tap
  • Integrated air gap offers reverse osmosis (RO) compatibility
  • Faucet spout rotates 360° and offers clearance for filling glasses and pitchers
  • Right-side lever handle
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards by over two times, ensuring durable performance for life
  • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-28676
  • Product familyKitchen Faucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Billet™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9.23
  • กว้าง (นิ้ว)2.36
  • ความลึก (นิ้ว)5.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets