เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An under-mount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

FEATURES

  • Geometric oval basin with vertical sides.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Under-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-2881
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verticyl®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks