เผยแพร่สินค้าของคุณ
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink

    The Buckley undermount stainless steel sink features SilentShield®, an engineered sound-absorption system that significantly reduces dishwashing and disposal noise. Two deep double-equal bowls with a contemporary flair provide more workable space for larger items. Rear drain placement creates more usable space under your cabinet.

    Features

    • 36" (914 mm) minimum base cabinet width
    • Double-equal bowls
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Rounded corners are easy to clean
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance
    • Rear drains increase workspace in the sink and storage space underneath
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
    • Box includes: Sink, installation hardware
    • Optional K-28903 silicone bowl mat (sold separately)

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel
    • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-28900
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Buckley™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.31
    • กว้าง (นิ้ว)32
    • ความลึก (นิ้ว)18.3
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks