เผยแพร่สินค้าของคุณ
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
Reckon™ 3/4 hp garbage disposal
    Kohler

    Reckon™ 3/4 hp garbage disposal

    Keep your kitchen sink cleaner and decrease the amount of food waste in landfills with the KOHLER Reckon 3/4 hp garbage disposal. With a heavy-duty induction motor, this compact, continuous-feed disposal is easy-to-use, durable, and reliable for your daily routine. Featuring a sound-reducing, removable sink baffle, 26 oz grind chamber, and polished stainless steel flange and stopper, the Reckon 3/4 hp garbage disposal was designed to make an impact in your home—and the environment.

    Features

    • 3/4 hp heavy-duty induction motor powerfully grinds tough food waste
    • 26 oz grind chamber
    • Single-stage grind
    • Continuous feed lets you add scraps as you go
    • Removable sink baffle dampens motor sound
    • Compact design saves valuable cabinet space
    • Box includes: Disposal, stainless steel stopper, removable baffle, discharge tube kit, self-service wrench, mounting hardware

    Material

    • Durable stainless steel construction

    Installation

    • Requires power cord kit or hard-wired power connection
    • Under-sink

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-29361
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reckon™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.72
    • กว้าง (นิ้ว)7.99
    • ความลึก (นิ้ว)7.44
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks