เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge
    Kohler

    K-2943-PG Catalan® 24-1/8" W x 36-1/8" H aluminum single-door medicine cabinet with 170 degree hinge

    The Catalan medicine cabinet provides a stylish complement to any bathroom. Mirrors are positioned on the front and back of the door as well as the interior back wall of the cabinet. Four adjustable, black-tinted glass shelves hold your toiletries and bath items. Durable aluminum construction makes this cabinet rust- and rot-resistant.

    FEATURES

    • Four adjustable tempered-glass shelves.
    • Full-overlay mirrored door.
    • Mirrors on back of door and interior back of cabinet.
    • Two-way adjustable hinges with 170-degree opening capability for full cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Multiple cabinets can be joined horizontally with ganging kit (sold separately).
    • Requires K-2878 side mirror kit (sold separately) for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rust- and chip-resistant finish.
    • Anodized aluminum.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2943-PG
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catalan®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)36.12
    • กว้าง (นิ้ว)24.12
    • ความลึก (นิ้ว)4.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
    • OmniClass TitleMedicine Cabinets