เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink

    The innovative Undertone Preserve sink resists scratching and withstands the everyday wear and tear your sink endures, keeping it looking newer for longer. Constructed from premium stainless steel, this sink also features an engineered sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noise for a quieter kitchen environment. The included bottom sink rack provides a flat work surface in the sink basin.

    FEATURES

    • 36" minimum base cabinet width.
    • Double-equal bowls.
    • 9-1/2" depth provides generous workspace.
    • Innovative Preserve™ sink resists scratching and withstands everyday wear and tear.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes bottom sink rack.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel

    Installation

    • No faucet holes.
    • Undermount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-3171-HCF
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undertone® Preserve®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.75
    • กว้าง (นิ้ว)18
    • ความลึก (นิ้ว)31.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks