เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared basin features engineered sound-absorption technology that significantly reduces disposal and dishwashing noise. A mirror-finish edge adds an elegant accent.


    Features

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-1/2-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-3331
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Undertone®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures