เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-33529 Helst™ cabinet knob
Kohler

K-33529 Helst™ cabinet knob

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. Helst cabinet knobs elegantly accessorize the shiplap paneled bathroom furniture for a minimalist look. This expanded selection of hardware finishes is available to help you customize your bathroom design and coordinate with other bathroom accents.

Features 
  • Coordinates with Helst cabinets to complete your bathroom.
Material
  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware and template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-33529
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Helst™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.1
  • กว้าง (นิ้ว)1.1
  • ความลึก (นิ้ว)0.96
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware