เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3519 Highline® Classic Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet bowl
Kohler

K-3519 Highline® Classic Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet bowl

Highline Pressure Lite 1.0 gpf toilets are perfect for those customers aggressively seeking the benefits of water conservation, this new toilet qualifies for water rebate programs and contributes to LEED credits. An optimized 1.0-gallon flush setting reduces water consumption by more than 30% over 1.6-gallon toilets, offering a water savings of more than 5,000 gallons of water per toilet, per year.

  • 30-1/8"L x 21-1/4"W x 31-1/4"H
  • Pressure Assist flushing system
  • Two-piece toilet
  • Elongated bowl
  • Includes trip lever, less seat and supply
  • Meets strict flushing performance guidelines established by the EPA (Environmental Protection Agency) WaterSense program
  • WaterSense labeled toilets use at least 20% less water than standard 1.6-gallon toilets
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED Green Building Rating System™. See specification sheet for water use data.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-3519
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Highline®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา