เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks
    Kohler

    K-3578 Barrington™ Comfort Height® two-piece elongated 1.0 gpf toilet with tank cover locks

    Barrington Pressure Lite 1.0 gpf toilets are perfect for those customers aggressively seeking the benefits of water conservation. This toilet qualifies for water rebate programs and contributes to LEED credits. An optimized 1.0-gallon flush setting reduces water consumption by more than 37% over 1.6-gallon toilets.  


    Features

    • Vitreous china.
    • Elongated bowl.
    • Comfort Height®.
    • Equipped with Sloan FLUSHMATE®- Sloan® Valve Company.
    • Polished chrome trip lever.
    • Rear outlet.
    • Less seat and supply.
    • 4" (102 mm) rough-in.
    • 1.0 gpf (3.8 lpf).
    • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
    • 31" (787 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 31-1/4" (794 mm).

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 31", Height 31-1/4", Width 21-1/4"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-3578
    • Product familyCommercial Toilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Barrington™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ