เผยแพร่สินค้าของคุณ
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
Castia™ by Studio McGee 24" towel bar
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee 24" towel bar

    Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the bathroom accessories showcase stacked connection points in a subtle homage to the raw beauty of pipe fittings. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

    Features

    • Designed in collaboration with Studio McGee
    • 24" (610 mm) bar
    • Coordinates with other products in the Castia collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Installation hardware and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-35926
    • Product familyTowel Bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Castia™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.5
    • กว้าง (นิ้ว)3.27
    • ความลึก (นิ้ว)26.46
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • รหัส ETIMEG017210
    • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars