เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet
Kohler

K-3639 Archer® one-piece elongated 1.28 gpf toilet

As part of the Archer Suite of products, this toilet offers exceptional performance, seamless one-piece design and superior water savings with a 1.28-gallon flush.

  • 29" x 17-3/4" x 26-1/4"
  • 12" rough-in
  • Class Five® Flushing Technology
  • Includes Cachet® Quiet-Close™ toilet seat with Quick-Release™ functionality
  • Meets strict flushing performance guidelines established by the EPA (Environmental Protection Agency) WaterSense program
  • WaterSense labeled toilets use at least 20% less water than standard 1.6-gallon toilets

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-3639
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ