เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
    Kohler

    K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Vault under-mount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious single bowl, handcrafted from stainless steel, is ideal for soaking and washing large pans. It features tightly angled corners to maximize basin space and a sloped bottom that helps with draining and cleanup. An engineered sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.


    Features

    • 36-inch minimum base cabinet width.
    • Large single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 32", Height 9-1/2", Width 18-5/16"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-3821
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vault™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures