เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3894 Vault™ 24" x 18-1/4" x 6-1/4" Undermount single-bowl kitchen sink

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)

    Designed for ergonomics and accessibility, this ADA-compliant Vault sink is handcrafted from durable stainless steel with bold, modern lines that bring contemporary style to your kitchen. Tightly angled corners maximize basin space, and the rear drain creates additional workspace and storage capacity underneath. An engineered sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise for a quieter kitchen environment.

    FEATURES

    • 27-inch minimum base cabinet width.
    • Medium single bowl.
    • 6-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Countertop thickness cannot be greater than 1 inch (25 mm) for ADA compliance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-3894
    • Product familyKitchen Sink
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vault™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.25
    • กว้าง (นิ้ว)24
    • ความลึก (นิ้ว)18.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks