เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3983-S Reach® One-piece compact elongated dual-flush toilet with slow-close seat
K-3983-S Reach® One-piece compact elongated dual-flush toilet with slow-close seat
    Kohler

    K-3983-S Reach® One-piece compact elongated dual-flush toilet with slow-close seat

    A perfect union of practicality and aesthetics, the Reach toilet features a modern design with skirted trapway that's sleek and easy to keep clean. Two top-mounted buttons offer the choice of .8 or 1.28 gallons per flush. At the lower .8 flush setting, this dual-flush high-efficiency toilet can save as much as 6,000 gallons of water annually over a traditional 1.6 gallon toilet

    FEATURES

    • One-piece toilets integrate the tank and bowl into a seamless, easy-to-clean design.
    • Compact elongated bowl offers added comfort while occupying the same space as a round-front bowl.
    • Top-mount dual-flush actuator offers a choice of 0.8 or 1.28 gallons per flush (gpf).
    • Skirted trapway simplifies cleaning.
    • Reach Quiet-Close™ elongated seat allows seat to close quietly.

    Installation

    • Standard 12-inch rough-in.
    • Supply not included.

    Water Conservation & Rebates

    • WaterSense® toilets meet strict EPA flushing guidelines, including using at least 20 percent less water than 1.6-gallon toilets.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-3983-S
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Reach™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)28.44
    • กว้าง (นิ้ว)14.44
    • ความลึก (นิ้ว)28.94
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets