เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3997-u Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with insulated tank
Kohler

K-3997-u Wellworth® Two-piece round-front 1.28 gpf toilet with insulated tank

A high-efficiency toilet at a surprisingly low price, the new edition Wellworth round-front toilet brings graceful design to the bathroom, while the flushing system offers exceptional bulk flushing performance and best-in-class cleanliness.

  • Round-front, standard-height toilet bowl
  • Includes trip lever
  • Significant water savings of as much as 16,500 gallons of water annually over a 3.5 gallon toilet
  • 28-1/2" x 18-1/4" x 28-3/4"
  • Large 3-1/4" canister flush valve features a powerful jet action, providing rapid water delivery from tank to bowl
  • 12" Rough in
  • Three pre-installed tank bolts for quick installation
  • Seat and supply line not included

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-3997-u
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wellworth®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา