เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-4325 Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-4325 Kingston™ Wall-mount top spud flushometer bowl

Kingston 1.28 gpf toilet bowls are precision-engineered to deliver superior performance while reducing water consumption by 20% from a 1.6-gallon toilet. This toilet qualifies as a High Efficiency Toilet (HET) and can contribute to obtaining LEED credits.

  • 26-1/2"L x 16-1/2"W x 13-1/4"H
  • 1-1/2" top spud
  • Wall-Mount
  • ADA-compliant
  • Reduces water consumption by over 20% from 1.6 gpf toilets, Qualifies as an HET toilet that conserves water while providing a high-performance flush
  • Optimized bowl and fully glazed 2-1/8" trapway, provides both superior bulk and light waste performance
  • Refreshed bowl design provides fresh aesthetic for commercial applications

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-4325
  • Product familyWater Operated Water Closets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kingston™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา