เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet
Kohler

K-46028-4 Taut® single-hole commercial faucet

Minimalist in its design, the Taut™ commercial faucet collection is a versatile style choice for transitional or contemporary environments. Coordinate with KOHLER Taut™ showering components, and create a space that will look beautiful for years to come.

FEATURES

  • 3-15/16" (100 mm) spout reach.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Water-saving vandal-resistant aerator.
  • Single lever handle allows for simultaneous on/off activation and temperature setting.
  • High-temperature limit setting for added safety.
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Less grid drain, lift rod, lift rod hole.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Single-hole installation (escutcheon plate sold separately).
  • Pre-attached flexible supply lines simplify installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-46028-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taut™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.18
  • กว้าง (นิ้ว)1.87
  • ความลึก (นิ้ว)3.94
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets