เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge
Kohler

K-4731-c Stronghold® Elongated toilet seat with integrated handle and check hinge

Featuring sturdy, chip-resistant polypropylene construction and a finish that won't stain or peel, the Stronghold toilet seat is ideal for commercial or institutional applications.

  • Ergonomic contour adds additional comfort to the seat
  • An integrated handle allows the user to easily raise and lower the ring
  • The check hinge will stop the seat from leaning back and applying pressure on a tank or a flushometer

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-4731-c
  • Product familyWater Closet Seats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stronghold®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา