เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal
Kohler

K-4917 Steward® Waterless 11" wide x 23-3/4" high x 14-3/4" deep wall-mount urinal

Steward Waterless urinals provide significant value to the customer by reducing water, sewage and maintenance costs. Waterless urinals can save 40,000 gallons of water per fixture per year, based upon a typical commercial installation. Further, this product has redefined the paradigm for urinal design and functionality by offering a virtually splash-free surface along with odorless, easy-to-maintain performance.

FEATURES

  • Waterless urinal.
  • 14-3/4" extended rim.

Material

  • Vitreous china.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Height 23-3/4"Width 11" Depth 14-3/4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-4917
  • Product familyUrinals
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steward®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste